Information / sensibilisation à la manipulation du gaz SF₆ conformément aux réglementations en vigueur
Réglementation UE 517-2014 / 2015-2066 et bonnes pratiques Ref. V0035
OBJECTIFS
Connaître les obligations de la réglementation imposées au personnel manipulant du gaz SF 6
Se familiariser avec les bonnes pratiques dans la manipulation du gaz et les matériels associés
Durée | Méthode | ||
---|---|---|---|
![]() | 1 jour | ![]() | 70% théorie / 30% pratique |
Information / sensibilisation à la manipulation du gaz SF₆ conformément aux réglementations en vigueur
Réglementation UE 517-2014 / 2015-2066 et bonnes pratiques Ref. V0035
OBJECTIFS
Connaître les obligations de la réglementation imposées au personnel manipulant du gaz SF 6
Se familiariser avec les bonnes pratiques dans la manipulation du gaz et les matériels associés
Durée | Méthode | ||
---|---|---|---|
![]() | 1 jour | ![]() | 70% théorie / 30% pratique |
Lieu & accès
Lieu
Aix-les-Bains, Villeurbanne ou sur votre site
Handicap ou besoin spécifique
Pour toute personne en situation de handicap ou tout besoin spécifique, merci de nous contacter au +33 4 79 34 78 00
Formation Intra
Vous souhaitez une formation intra entreprise ou sur mesure ? Les dates sont planifiées pour correspondre aux disponibilités de chacun et à convenir 3 mois avant le début de la session
Formation Inter
Vous souhaitez participer à une formation planifiée avec plusieurs autres entreprises dans nos centres de formation ? Notre calendrier de formation vous permet d'inscrire vos collaborateurs de deux semaines à un an avant la formation.
En savoir plus
Qualiopi - Processus certifié. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivante : actions de formation.
Chiffres clés en 2023
Pas de formation en 2023
Les enjeux environnementaux liés à l’utilisation du gaz SF6 sont reconnus par nos Etats depuis plus de 20 ans. Dans ce cadre, les entreprises sont soumises à des obligations issues de la réglementation imposées au personnel manipulant du gaz SF6.
Fort de leur expérience depuis 2012, de nombreuses bonnes pratiques dans tous les secteurs d’activité sont partagées lors de cette formation pour vous permettre de mieux comprendre vos obligations, effectuer une veille de la réglementation et déployer votre propre stratégie.